• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R169.89 - SNR

R169.89

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Segmento de retención
  • Rodamientos de rueda
  • Pasador

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoGB
Ancho 150 mm
Diámetro interior 149 mm
External diameter 1 (wheel)84 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight1,11 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoLexusGSGS => --LexusGSGS II08/1997 => 11/2004--LexusISIS I02/1999 => 06/2005--LexusSCSC => --LexusSCSC 104/2001 => 06/2010--LexusSCSC 204/2001 => 06/2010--ToyotaALTEZZAALTEZZA => --ToyotaARISTOARISTO => --ToyotaCrownCrown => --ToyotaPROGRESPROGRES => --ToyotaRoyalRoyal => --