• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R169.91 - SNR

R169.91

R169.91 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Junta spi (x3)
  • Rodamientos de rueda
  • Segmento de retención
  • Separador
  • Junta plana

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoFC
External diameter 1 (wheel)80 mm
Fitting positionArrière gauche
Width 1 (wheel)45 mm
Weight1,243 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoToyotaLAND CRUISER 90LAND CRUISER 90 => --ToyotaLAND CRUISER HardtopLAND CRUISER Hardtop => --ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER II12/1989 => 03/1996--ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER III03/1996 => 08/2002--ToyotaLand CruiserLand Cruiser => --