Kits de rodamientos de rueda

R170.09 - SNR

R170.09

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • EC.41025.H106 (x2)
  • Junta spi (x2)
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Ancho 117 mm
Diámetro interior 138 mm
Weight0,52 kg
Width 2 (wheel)17 mm
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)63 mm
External diameter 2 (wheel)63 mm
Internal diameter 2 (wheel)38 mm
Tipo de rodamientoEC

OE Equivalents

FabricanteReferenciaMazdaB001-33-047

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoMazda12112112/1987 => 09/1990--Mazda121121 I12/1987 => 09/1990--Mazda323323 => --Mazda323323 II07/1980 => 11/1986--Mazda323323 III => --Mazda323323 IV05/1986 => 07/1993--Mazda92992909/1981 => 07/1986--Mazda929 I929 I09/1981 => 07/1986--Mazda929929 II10/1981 => 07/1986--MazdaDEMIODEMIO 104/1998 => 02/2003--MazdaDEMIODEMIO 204/1998 => 02/2003--