• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R170.25 - SNR

R170.25

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tuerca
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoTGB
Ancho 167 mm
Diámetro interior 128 mm
Fitting positionTrain avant
External diameter 1 (wheel)122 mm
Llanta, número de agujeros4
Weight1,64 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoMazda121121 II10/1990 => 01/1996--MazdaDEMIODEMIO 104/1998 => 02/2003--MazdaDEMIODEMIO 204/1998 => 02/2003--MazdaMX5MX5 => --MazdaMX5MX5 I => --MazdaMX5MX5 II02/1998 => 02/2005--