La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- Tuerca
- Rodamientos de rueda
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Tipo de rodamiento | TGB |
| Ancho 1 | 79 mm |
| Diámetro interior 1 | 36 mm |
| Llanta, número de agujeros | 5 |
| Fitting position | Arrière gauche |
| With encoder with gear | 1 |
| External diameter 1 (wheel) | 140 mm |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 44 |
| Weight | 2,94 kg |
Automotive Compatibility
BESTURN (FAW)B70B70 => --HAIMA (FAW)FAMILY II SaloonFAMILY II Saloon => --MAZDA (FAW)6 Estate6 Estate => --MAZDA (FAW)6 Hatchback6 Hatchback => --MAZDA (FAW)6 Saloon6 Saloon => --Mazda32332309/2000 => 09/2003--Mazda323 F VI Hatchback323 F VI Hatchback => --Mazda323 S V323 S V => --Mazda323 S VI Saloon323 S VI Saloon => --Mazda323323 VI => --Mazda66 I01/2002 => 07/2007--Mazda626626 IV10/1997 => 04/2002--MazdaBT-50BT-5009/2000 => 09/2003--MazdaMPVMPV => --MazdaMPV IIMPV II => --MazdaPremacyPREMACY 105/1999 => 07/2005--MazdaPremacyPREMACY 205/1999 => 07/2005--MazdaPremacyPremacy => --MazdaXEDOS 9XEDOS 9 109/1993 => 07/2000--MazdaXEDOS 9XEDOS 9 208/2000 => 11/2002--