• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R170.40 - SNR

R170.40

R170.40 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • HUB403-1
  • Tuerca
  • Codificador

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Llanta, número de agujeros4
External diameter 1 (wheel)122 mm
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Width 1 (wheel)69 mm
Fitting positionArrière gauche
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Weight1,75 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoMazda32332305/1989 => 09/2003--Mazda323 F VI Hatchback323 F VI Hatchback => --Mazda323323 IV05/1989 => 04/1994--Mazda323 S VI Saloon323 S VI Saloon => --Mazda323323 V => --Mazda323323 VI => --MazdaBT-50BT-5009/2000 => 09/2003--MazdaMX-3MX-312/1993 => 01/1998--MazdaMX3MX3 102/1991 => 08/1996--MazdaMX3MX3 212/1993 => 01/1998--MazdaPROTEGEPROTEGE => --