• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R170.49 - SNR

R170.49
Referencia R170.49

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • AU0838-5LXL/L588
  • Tuerca
  • Segmento de retención

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoFC
Fitting positionAvant gauche
Weight1,085 kg
External diameter 1 (wheel)80 mm
Internal diameter n°1 (wheel)42 mm
Width 1 (wheel)45 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaMazdaC236-26-151AMazdaC236-26-151BMazdaC236-26-151CMazdaC236-26-151DMazdaGS1D-33-047MazdaGS1D-33-047AMazdaGS1D-33-047BMazdaGS1D-33-047C

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoMazda33 => --Mazda33 I05/2003 => 09/2011--Mazda33 II11/2008 => 11/2014--Mazda33 III06/2013 => 09/2016--Mazda3 Saloon3 Saloon => --Mazda55 => --Mazda55 I01/2005 => 01/2015--Mazda55 II05/2010 => 01/2015--Mazda66 II07/2007 => 11/2012--