La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- LM.102949/910 (x2)
- Junta spi
- Segmento de retención
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Tipo de rodamiento | EC |
| Ancho 1 | 19 mm |
| Diámetro interior 1 | 45 mm |
| Weight | 0,665 kg |
| Fitting position | Train avant |
| External diameter 1 (wheel) | 73 mm |
OE Equivalents
Hyundai52701-44120MitsubishiMB092749MitsubishiMB932726Automotive Compatibility
ChangfengHEIJINGANGHEIJINGANG => 12/1999--ChangfengLEOPAARD CS6LEOPAARD CS6 => 12/1999--ChangfengQ6Q6 => 12/1999--ChangfengQIBINGQIBING => 12/1999--HyundaiGalloperGalloper => --HyundaiH1 STAREXH1 STAREX I12/2001 => 08/2006--HyundaiSATELLITESATELLITE I => --HyundaiTERRACANTERRACAN => --MGMGMG06/2006 => 08/2006--MitsubishiLL10/1986 => 09/1992--MitsubishiL200L200 => --MitsubishiL200 - K24T Pick up TruckL200 - K24T Pick up Truck => --MitsubishiL200 - K34T Pick up TruckL200 - K34T Pick up Truck => --MitsubishiL200 - K34T/K74T Pick up TruckL200 - K34T/K74T Pick up Truck => --MitsubishiL200 - K74T Pick up TruckL200 - K74T Pick up Truck => --MitsubishiL200L200 I => --MitsubishiL200L200 II03/1998 => 12/1999--MitsubishiL300L300 => --MitsubishiL400L40011/1994 => 11/2000--MitsubishiMonteroMontero => --MitsubishiPajeroPAJERO I12/1982 => 04/1999--MitsubishiPAJERO IIPAJERO II => --MitsubishiPAJERO IIIPAJERO III02/2000 => 04/2001--MitsubishiPAJERO MONTEROPAJERO MONTERO II08/2001 => 07/2006--MitsubishiPAJERO PININ IPAJERO PININ I => --MitsubishiPajeroPajero => --MitsubishiPajero Sport - K86W MK I Terrain Cab wagon closedPajero Sport - K86W MK I Terrain Cab wagon closed => --MitsubishiPajero Sport - K94W MK I Terrain Cab wagon closedPajero Sport - K94W MK I Terrain Cab wagon closed => --MitsubishiPajero Sport - K97W MK I Terrain Cab wagon closedPajero Sport - K97W MK I Terrain Cab wagon closed => --MitsubishiPajero Sport - K99W MK I Terrain Cab wagon closedPajero Sport - K99W MK I Terrain Cab wagon closed => --MitsubishiSHOGUNSHOGUN => --MitsubishiSPACE GEARSPACE GEAR11/1994 => 10/1998--