• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R173.25 - SNR

R173.25

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda
  • Pasador

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoBGB
Ancho 173 mm
Diámetro interior 129 mm
Weight1,283 kg
External diameter 1 (wheel)143 mm
Fitting positionAvant gauche

OE Equivalents

FabricanteReferenciaMitsubishiMB949096MitsubishiMR369518MitsubishiMR403969MitsubishiMR455003MitsubishiMR475333

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoMitsubishiASPIREASPIRE => --MitsubishiEclipseEclipse07/1995 => 03/1999--MitsubishiGALANTGALANT => --MitsubishiGALANTGALANT II10/1992 => 08/1996--MitsubishiGALANTGALANT III10/1992 => 08/1996--MitsubishiGALANTGALANT IV09/1996 => 04/2003--MitsubishiLancerLANCER IV_VII07/1996 => 05/1997--MitsubishiLancerLancer07/1996 => 12/1999--MitsubishiSPACE RUNNERSPACE RUNNER04/1999 => 03/2000--MitsubishiSpace WagonSPACE WAGON III06/1998 => 12/2003--MitsubishiSpace WagonSpace Wagon => --