• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R173.38 - SNR

R173.38

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • AU0822-2LL/L588
  • Tuerca
  • Segmento de retención

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoFC
Fitting positionAvant gauche
Ancho 140 mm
External diameter 1 (wheel)80 mm
Weight0,992 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaMitsubishiMR491449

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoMitsubishiLANCER IIILANCER III12/2003 => 02/2011--MitsubishiLancerLANCER III_VI05/2003 => 02/2011--MitsubishiLancerLANCER IV_VII05/2003 => 05/2008--MitsubishiLANCER VIILANCER VII => --MitsubishiLancerLANCER V_VIII => --MitsubishiLancerLancer => --MitsubishiOutlanderOUTLANDER I05/2003 => 11/2008--MitsubishiOutlanderOutlander => --