Kits de rodamientos de rueda

R173.45 - SNR

R173.45

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tuerca
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoTGB
With encoder with gear1
Ancho 188 mm
Diámetro interior 127 mm
Weight1,9 kg
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)125 mm
Llanta, número de agujeros4

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoMitsubishiCARISMACARISMA 104/1995 => 11/1997--MitsubishiCARISMACARISMA 204/1995 => 11/1997--MitsubishiColtCOLT IV10/1995 => 04/1999--MitsubishiCOLT VCOLT V10/1995 => 05/2003--MitsubishiLancerLANCER III_VI => --MitsubishiLANCER VILANCER VI => --