Kits de rodamientos de rueda

R173.46 - SNR

R173.46

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Separador
  • Rodamientos de rueda
  • Junta spi

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoGB
Fitting positionArrière droit
Ancho 134 mm
Diámetro interior 137 mm
Weight0,705 kg
External diameter 1 (wheel)68 mm

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoMitsubishiPajeroPajero => --MitsubishiPajero I.O - H76W MK I Terrain Cab wagon closedPajero I.O - H76W MK I Terrain Cab wagon closed => --MitsubishiPajero TR4 - H77W MK I Terrain Cab wagon closedPajero TR4 - H77W MK I Terrain Cab wagon closed => --