La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- Rodamientos de rueda
- Tuerca
- Segmento de retención
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Tipo de rodamiento | GB |
| Ancho 1 | 38 mm |
| Weight | 0,806 kg |
| Width 2 (wheel) | 41 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
OE Equivalents
RoverGHK 1933RoverGHK1400MazdaGR1A-33-060MazdaGR1A-33-060ARover, MGRFM000060Automotive Compatibility
HondaACCORD IIIACCORD III => --HondaACCORD III AerodeckACCORD III Aerodeck => --HondaAccordAccord => --HondaCONCERTOCONCERTO09/1989 => 08/1995--HondaPreludePRELUDE II08/1985 => 08/1987--Mazda66 => --Mazda66 I => --Mazda66 II => --Rover20020003/1991 => 02/1996--Rover200200 I09/1989 => 10/1999--Rover200200 II09/1992 => 10/1999--Rover200 SERIES200 SERIES09/1989 => 10/1999--Rover252502/2001 => 06/2004--Rover2525 111/1999 => 03/2005--Rover2525 211/1999 => 03/2005--Rover40040002/1990 => 03/1995--Rover400400 I02/1990 => 03/1995--Rover400400 II03/1990 => 03/1995--Rover400 SERIES400 SERIES10/1991 => 08/1992--RoverSTREETWISESTREETWISE07/2003 => 03/2005--