La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este producto reemplaza las siguientes referencias:- R174.35 - SNR
- R174.23 - SNR
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- Tuerca
- Rodamientos de rueda
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Tipo de rodamiento | TGB |
| External diameter 1 (wheel) | 134 mm |
| Width 1 (wheel) | 61 mm |
| Llanta, número de agujeros | 4 |
| Weight | 1,651 kg |
OE Equivalents
Honda42200-S04-005Honda42200-SB2-018Honda42200-SB2-025Honda42200-SH3-008Honda42200-SH3-018Honda42200-SH3-028Honda42200-SX8-008RoverGHK1249Automotive Compatibility
HondaBALLADEBALLADE12/1982 => 11/1985--HondaCIVICCIVIC => --HondaCIVICCIVIC III08/1983 => 07/1987--HondaCIVIC III SaloonCIVIC III Saloon => --HondaCIVICCIVIC IV => --HondaCIVIC IV SaloonCIVIC IV Saloon => --HondaCIVICCIVIC V => --HondaCIVIC V SaloonCIVIC V Saloon => --HondaCIVICCIVIC VI => --HondaCIVIC VI HatchbackCIVIC VI Hatchback => --HondaCIVIC VI SaloonCIVIC VI Saloon => --HondaCRXCRX => --HondaCRXCRX I08/1983 => 06/1988--HondaCRXCRX II08/1987 => 01/1992--HondaCRXCRX III02/1992 => 11/1998--HondaCivic - EK1 MK VI SaloonCivic - EK1 MK VI Saloon => --HondaIntegraINTEGRA I02/1985 => 10/1989--HondaIntegraIntegra02/1985 => 10/1989--HondaLOGOLOGO11/1998 => 03/2001--HondaTHATSTHATS => --Rover20020002/1985 => 08/1990--Rover200200 I05/1984 => 08/1990--Rover200 SERIES200 SERIES02/1985 => 08/1990--