Kits de rodamientos de rueda

R174.24 - SNR

R174.24

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • HUB005-66
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoTGB
With encoder with gear1
Ancho 185 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)50
Weight1,94 kg
External diameter 1 (wheel)136 mm
Llanta, número de agujeros4

OE Equivalents

FabricanteReferenciaHonda42200-SR3-A52Honda42200-ST3-E51

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoHondaCIVICCIVIC => --HondaCIVICCIVIC V => --HondaCIVIC V SaloonCIVIC V Saloon => --HondaCIVICCIVIC VI => --HondaCIVIC VI HatchbackCIVIC VI Hatchback => --HondaCIVIC VI SaloonCIVIC VI Saloon => --HondaCRXCRX => --HondaCRXCRX III02/1992 => 11/1998--