• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R174.51 - SNR

R174.51

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • HUB249-4
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoTGB
Fitting positionArrière droit
Ancho 175 mm
Diámetro interior 134 mm
External diameter 1 (wheel)146 mm
Llanta, número de agujeros5
With encoder with gear1
Weight2,445 kg
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)50

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoHondaLEGENDLEGEND III12/2001 => 07/2006--