• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R174.52 - SNR

R174.52

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • P-HUB490-1
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoTGB
Ancho 167 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
Llanta, número de agujeros4
Fitting positionArrière gauche
Weight2,022 kg
With encoder with gear1
External diameter 1 (wheel)139 mm

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoHondaCIVICCIVIC => --HondaCIVICCIVIC VI => --HondaCIVICCIVIC VII => --HondaCIVIC VII CoupeCIVIC VII Coupe => --HondaCIVIC VII HatchbackCIVIC VII Hatchback => --HondaCIVIC VII SaloonCIVIC VII Saloon => --