• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R174.70 - SNR

R174.70
Referencia R174.70

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • HUB325-5
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Llanta, número de agujeros5
Tipo de rodamientoTGB
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
External diameter 1 (wheel)139 mm
Width 1 (wheel)86 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight2,446 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoHondaCIVICCIVIC IX => --HondaCIVIC IX CoupeCIVIC IX Coupe => --HondaCIVIC IX SaloonCIVIC IX Saloon => --HondaCIVICCIVIC VIII12/2005 => 09/2011--HondaCIVIC VIII SaloonCIVIC VIII Saloon => --