Kits de rodamientos de rueda

R174.77 - SNR

R174.77

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • HUB087T-13
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoHGB
Fitting positionArrière droit
Ancho 186 mm
Diámetro interior 127 mm
Weight3,782 kg
External diameter 1 (wheel)152 mm

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoHondaLEGEND IVLEGEND IV08/2006 => 11/2008--