• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R174.80 - SNR

R174.80

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoTGB
Ancho 168 mm
External diameter 1 (wheel)152 mm
Llanta, número de agujeros4
Fitting positionArrière gauche
With encoder with gear1
Weight2,12 kg
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)50

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoHondaACCORD VIACCORD VI09/1997 => 05/2002--HondaACCORD VI AerodeckACCORD VI Aerodeck => --HondaAccordAccord09/1997 => 05/1999--