La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- Rodamientos de rueda
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Tipo de rodamiento | HGB |
| Ancho 1 | 94 mm |
| Weight | 3,66 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 152 mm |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Number of fixings wheel side | 4 |
| Number of fixings hub side | 5 |