• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R174.89 - SNR

R174.89

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda (x2)
  • Segmento de retención
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoXGB
With integrated sensor ring1
Ancho 140 mm
External diameter 1 (wheel)84 mm
Width 2 (wheel)42 mm
Weight1,048 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaHonda44300-S9A-003

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoHONDA (DONGFENG)CR-VCR-V => --HondaACCORD VIACCORD VI => --HondaACCORD VI AerodeckACCORD VI Aerodeck => --HondaCIVICCIVIC => --HondaCIVICCIVIC IX09/2011 => 12/2016--HondaCIVICCIVIC VIII12/2005 => 09/2011--HondaCR-V - RD7 MK II Sport Utility VehicleCR-V - RD7 MK II Sport Utility Vehicle => --HondaCR-V ICR-V I => --HondaCR-V IICR-V II => --HondaELEMENTELEMENT => --HondaFR-VFR-V09/2004 => 03/2010--HondaPRELUDE VPRELUDE V => --HondaS2000S2000 => --