• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R174.90 - SNR

R174.90
Referencia R174.90

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tuerca
  • Segmento de retención
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoGB
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)74 mm
Internal diameter n°1 (wheel)37 mm
Width 1 (wheel)40 mm
Weight0,8 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaHonda44300-S9H-003Honda44300-TD4-J51Honda44300-TF0-951

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoHONDA (GAC)CITYCITY => --HONDA (GAC)FIT HatchbackFIT Hatchback => --HondaCITY V SaloonCITY V Saloon => --HondaCITY VI SaloonCITY VI Saloon => --HondaCR-V IICR-V II => --HondaCityCity08/2008 => 11/2010--HondaINSIGHTINSIGHT II01/2009 => 12/2014--HondaJAZZ IIJAZZ II09/2008 => 06/2015--HondaJAZZ IIIJAZZ III => --HondaJAZZ IVJAZZ IV => --HondaJazzJazz12/2017 => --