• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R174.91 - SNR

R174.91

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tuerca
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoTGB
Fitting positionArrière droit
Ancho 167 mm
Weight1,92 kg
Llanta, número de agujeros4
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)139 mm

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoHONDA (GAC)CITYCITY => --HONDA (GAC)FIT HatchbackFIT Hatchback => --HondaCITY V SaloonCITY V Saloon => --HondaCityCity08/2008 => 11/2010--HondaFit - GE6 MK III HatchbackFit - GE6 MK III Hatchback => --HondaINSIGHTINSIGHT II01/2009 => 12/2014--HondaJAZZ IIJAZZ II09/2008 => 06/2015--HondaJAZZ IIIJAZZ III => --HondaJAZZ IVJAZZ IV => --