Kits de rodamientos de rueda

R177.02 - SNR

R177.02

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda (x2)
  • Arandela
  • Junta spi

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoEC
Ancho 117 mm
Diámetro interior 141 mm
Weight0,548 kg
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)68 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaSuzuki09265-41001-000

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoSuzukiS410S41006/1985 => 11/2003--SuzukiS413S41312/1985 => 11/2003--SuzukiSamuraiSAMURAI 1 => --SuzukiSamuraiSAMURAI 2 => --SuzukiSAMURAI Closed Off-Road VehicleSAMURAI Closed Off-Road Vehicle => --SuzukiSamuraiSamurai06/2001 => 06/2004--