• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R177.06 - SNR

R177.06

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda
  • Segmento de retención
  • Pasador
  • Junta spi (x2)

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoGB
Fitting positionAvant gauche
Ancho 133 mm
Diámetro interior 136 mm
Weight0,561 kg
External diameter 1 (wheel)68 mm

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoSuzukiAltoALTO I02/1994 => 04/2002--SuzukiSwiftSWIFT I09/1983 => 01/1989--SuzukiSwiftSwift09/1983 => 01/1989--