• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R177.13 - SNR

R177.13

R177.13 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Junta spi (x2)
  • Rodamientos de rueda
  • Separador

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoAB
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)80 mm
Internal diameter n°1 (wheel)35 mm
Width 1 (wheel)26 mm
Weight0,685 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaSuzuki, Santana926935010

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoSuzukiSidekickSidekick08/1989 => 02/1998--SuzukiVitaraVITARA I09/1988 => 02/1998--SuzukiX90X90 => --