• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R177.21 - SNR

R177.21

R177.21 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda (x2)
  • Segmento de retención
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoXGB
External diameter 1 (wheel)84 mm
Internal diameter n°1 (wheel)45 mm
Width 1 (wheel)39 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight0,99 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaSuzuki43440-80J00Fiat71742699

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoFiatSEDICISEDICI 103/2006 => 05/2009--FiatSEDICISEDICI 203/2006 => 08/2014--SuzukiSWIFT IIISWIFT III03/2006 => 08/2011--SuzukiSWIFT IVSWIFT IV02/2013 => 04/2017--SuzukiSX4SX4 => --SuzukiSX4SX4 I02/2006 => 08/2014--SuzukiSX4SX4 II08/2013 => --SuzukiSX4 S-CROSSSX4 S-CROSS => --SuzukiSX4 SaloonSX4 Saloon => --SuzukiVitaraVITARA II => --SuzukiVitaraVitara => --