Kits de rodamientos de rueda

R178.05 - SNR

R178.05

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este producto reemplaza la siguiente referencia:
  • R154.53 - SNR

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tuerca
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoXMGB
Ancho 137 mm
Diámetro interior 122 mm
Weight1,862 kg
Llanta, número de agujeros5
Fitting positionAvant gauche
With integrated sensor ring1
Par de apriete50 N-m
External diameter 1 (wheel)26 mm
External diameter 2 (wheel)120 mm
Width 2 (wheel)83 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaVolkswagen, Skoda6Q0407621ABSkoda, Volkswagen6Q0407621BK

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoSkodaFabiaFABIA I07/1999 => 11/2007--SkodaFabiaFabia => --VolkswagenFoxFox10/2004 => 04/2007--VolkswagenPoloPOLO IV => --VolkswagenPoloPolo => --