Kits de rodamientos de rueda

R178.07 - SNR

R178.07

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este producto reemplaza la siguiente referencia:
  • R178.06 - SNR

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoMGB
Ancho 137 mm
Diámetro interior 127 mm
Weight2,002 kg
Width 2 (wheel)82 mm
Llanta, número de agujeros5
External diameter 1 (wheel)72 mm
External diameter 2 (wheel)121 mm
Ángulo de apriete45 °
Par de apriete50 N-m

OE Equivalents

FabricanteReferenciaSkoda6Q0407621BGSkoda6Q0407621CASkoda6Q0407621CB

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoAudiA1A1 => --AudiA1A1 II => --SkodaFabiaFABIA I07/2004 => 11/2007--SkodaFABIA IIFABIA II11/2006 => 11/2014--SkodaFABIA II CombiFABIA II Combi => --SkodaFABIA IVFABIA IV => --SkodaFabiaFabia => --SkodaKAMIQKAMIQ => --SkodaKAMIQKAMIQ 1 => --SkodaPRAKTIKPRAKTIK02/2007 => 02/2010--SkodaROOMSTERROOMSTER09/2006 => 02/2010--SkodaROOMSTERROOMSTER 109/2006 => 02/2010--SkodaROOMSTERROOMSTER 202/2007 => 02/2010--SkodaSCALASCALA => --SkodaSCALASCALA III => --VolkswagenPoloPOLO IV => --VolkswagenPOLO IV SaloonPOLO IV Saloon => --VolkswagenPOLO PLAYAPOLO PLAYA => --VolkswagenPOLO VPOLO V => --VolkswagenPOLO V SaloonPOLO V Saloon => --VolkswagenPoloPOLO VI => --VolkswagenPoloPolo => --