• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R179.22 - SNR

R179.22
Referencia R179.22

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Junta spi
  • Rodamientos de rueda
  • Separador

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoAB
Width 1 (wheel)25 mm
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)72 mm
Internal diameter n°1 (wheel)32 mm
Weight0,52 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaToyota9004A36012

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoDaihatsuATRAIATRAI => --DaihatsuEXTOL BusEXTOL Bus => --DaihatsuHIJETHIJET => --DaihatsuMATERIAMATERIA => --DaihatsuMOVEMOVE => --DaihatsuTeriosTERIOS I02/1997 => 04/2000--DaihatsuTeriosTERIOS II04/2006 => 12/2012--DaihatsuTeriosTerios => --ToyotaAVANZA IIAVANZA II => --ToyotaAvanzaAvanza => --ToyotaRUSH Closed Off-Road VehicleRUSH Closed Off-Road Vehicle => --