Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Kits de rodamientos de rueda
R181.26 - SNR
La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
P-HUB503T-3
Tuerca
Documentation
Product information
CARACTERISTICAS
Tipo de rodamiento
HGB
Ancho 1
104 mm
Diámetro interior 1
26 mm
Fitting position
Train arrière
Number of fixings wheel side
5
External diameter 1 (wheel)
124 mm
Number of fixings hub side
4
Weight
3,825 kg
OE Equivalents
FabricanteReferenciaSubaru28473-FG000
Automotive Compatibility
MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoSubaruBRZBRZ => --SubaruBRZBRZ I05/2012 => 08/2011--SubaruBRZBRZ II => --SubaruExigaExiga => 08/2011--SubaruForesterFORESTER III => 08/2011--SubaruForesterForester => --SubaruIMPREZA HatchbackIMPREZA Hatchback => --SubaruImprezaIMPREZA III => --SubaruImprezaIMPREZA IV => --SubaruIMPREZA SaloonIMPREZA Saloon => --SubaruImprezaIMPREZA V => --SubaruImprezaImpreza => --SubaruLegacyLEGACY IV => --SubaruLegacyLEGACY V => --SubaruLEGACY V EstateLEGACY V Estate => 08/2011--SubaruLEVORGLEVORG02/2015 => --SubaruLegacyLegacy => --SubaruOutbackOUTBACK III => 01/2014--SubaruOutbackOutback => --SubaruWRX HatchbackWRX Hatchback => 08/2011--SubaruXVXV => --ToyotaGTGT => --ToyotaGT86GT86 103/2012 => --ToyotaGT86GT86 203/2012 => --