• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R181.30 - SNR

R181.30

R181.30 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tuerca
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoHGB
External diameter 1 (wheel)138 mm
Internal diameter n°1 (wheel)29 mm
Width 1 (wheel)104 mm
Weight4,205 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaSubaru28473-FG010

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoSubaruForesterFORESTER V => --SubaruForesterForester => --SubaruImprezaIMPREZA III => --SubaruLegacyLEGACY V => --SubaruLEGACY VILEGACY VI => --SubaruLEVORGLEVORG => --SubaruOutbackOUTBACK IV => --SubaruOutbackOUTBACK V => --SubaruOutbackOutback => --SubaruWRXWRX02/2014 => --SubaruWRXWRX 111/2013 => --SubaruWRXWRX 2 => --