• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R182.61 - SNR

R182.61
Referencia R182.61

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda
  • Tapón
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Llanta, número de agujeros4
Tipo de rodamientoTGB
External diameter 1 (wheel)120 mm
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Width 1 (wheel)62 mm
With encoder with gear1
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)43
Weight1,725 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoSeatINCAINCA03/1999 => 05/2003--VolkswagenCADDYCADDY II => --