• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R184.12 - SNR

R184.12

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Segmento de retención
  • Rodamientos de rueda
  • Pasador

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoGB
Ancho 134 mm
Diámetro interior 142 mm
Weight0,809 kg
External diameter 1 (wheel)80 mm
Width 2 (wheel)36 mm
Fitting positionTrain avant

OE Equivalents

FabricanteReferenciaKia, Hyundai51720-2D200Hyundai, Kia51720-38000

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoHORKI (DYK)300E Saloon300E Saloon => 01/2005--HYUNDAI (BEIJING)ELANTRA HatchbackELANTRA Hatchback => 01/2005--HYUNDAI (BEIJING)ELANTRA SaloonELANTRA Saloon => 01/2005--HyundaiCOUPECOUPE12/2001 => 08/2008--HyundaiCOUPECOUPE II => 01/2005--HyundaiElantraELANTRA I => 12/2006--HyundaiElantraElantra => --HyundaiSONATASONATA => --HyundaiSONATA IVSONATA IV => --HyundaiXGXG => --HyundaiXGXG 1 => 01/2005--HyundaiXG-SERIESXG-SERIES12/1998 => 07/2002--KIA (DYK)CERATO HatchbackCERATO Hatchback => 01/2005--KIA (DYK)CERATO SaloonCERATO Saloon => 01/2005--KiaCeratoCERATO I12/2003 => 11/2008--KiaCERATO I SaloonCERATO I Saloon => --KiaCeratoCerato => --KiaMagentisMAGENTIS I01/2001 => 12/2001--