• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R184.18 - SNR

R184.18

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este producto reemplaza la siguiente referencia:
  • R189.23 - SNR

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tornillo (x4)
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Ancho 1130 mm
With integrated sensor ring1
Weight3,18 kg
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)140 mm
Llanta, número de agujeros4
Fijación por brida4

OE Equivalents

FabricanteReferenciaHyundai, Kia52750-1C100

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoHYUNDAI (BEIJING)ACCENTACCENT10/2004 => 12/2009--HyundaiAccentACCENT III10/2004 => 01/2012--HyundaiGETZGETZ => --HyundaiGETZGETZ 108/2002 => 12/2009--HyundaiGETZGETZ 208/2005 => 12/2009--HyundaiHB20 - HB HatchbackHB20 - HB Hatchback => --HyundaiHB20S - HBS SaloonHB20S - HBS Saloon => --HyundaiI10I10 => --HyundaiI20I20 => --Hyundaii10 Ii10 I => --Hyundaii10 IIi10 II10/2004 => 12/2009--Hyundaii20 Ii20 I10/2004 => --KIA (DYK)RIORIO10/2004 => 12/2009--KiaPicantoPICANTO I12/2003 => --KiaRIO IIRIO II => --KiaRIO II SaloonRIO II Saloon => --