Kits de rodamientos de rueda

R184.27 - SNR

R184.27

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tuerca
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoTGB
Ancho 148 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
External diameter 1 (wheel)139 mm
Fitting positionArrière gauche
With encoder with gear1
Llanta, número de agujeros4
Weight2,255 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaHyundai52710-2D115

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoHORKI (DYK)300E Saloon300E Saloon => --HYUNDAI (BEIJING)ELANTRA HatchbackELANTRA Hatchback => --HYUNDAI (BEIJING)ELANTRA SaloonELANTRA Saloon => --HyundaiElantraELANTRA I05/2000 => 12/2006--HyundaiElantraElantra => --KIA (DYK)CERATO HatchbackCERATO Hatchback => --KIA (DYK)CERATO SaloonCERATO Saloon => --KiaCeratoCERATO I => --KiaCERATO I SaloonCERATO I Saloon => --KiaCeratoCerato => --