Kits de rodamientos de rueda

R184.28 - SNR

R184.28

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tuerca
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoTGB
Ancho 150 mm
Weight1,99 kg
External diameter 1 (wheel)139 mm
Fitting positionArrière droit
Llanta, número de agujeros4

OE Equivalents

FabricanteReferenciaHyundai52710-29460Hyundai52710-29461

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoHyundaiACCENT IACCENT I => --HyundaiCOUPECOUPE I10/1997 => 11/2001--HyundaiElantra - J2 MK II SaloonElantra - J2 MK II Saloon => --HyundaiLANTRALANTRA => --HyundaiLANTRALANTRA II_III04/1995 => 06/2000--HyundaiLANTRALANTRA II_IV04/1995 => 06/2000--HyundaiTIBURON CoupeTIBURON Coupe => --