• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R184.34 - SNR

R184.34

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este producto reemplaza la siguiente referencia:
  • R184.70 - SNR

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Pasador
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Ancho 183 mm
Weight3,793 kg
External diameter 1 (wheel)139 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5

OE Equivalents

FabricanteReferenciaKia, Hyundai51750-2B010

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoHYUNDAI (BEIJING)SANTA FÉSANTA FÉ => --HyundaiGRANDGRAND05/2012 => --HyundaiGRAND SANTA FÉGRAND SANTA FÉ => --HyundaiSANTASANTA => --HyundaiSANTA FÉ ISANTA FÉ I => --HyundaiSANTA FÉ IISANTA FÉ II => --HyundaiSANTA FÉ IIISANTA FÉ III => --HyundaiSanta FeSanta Fe => --HyundaiVERACRUZVERACRUZ08/2008 => 03/2013--Hyundaiix55ix55 => --KiaSORENTO IISORENTO II => --KiaSorentoSorento => --