• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R184.48 - SNR

R184.48

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoXMGB
Ancho 150 mm
Fitting positionTrain arrière
External diameter 1 (wheel)139 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Llanta, número de agujeros4
With encoder with gear1
Weight2,129 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaHyundai52710-29670

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoHyundaiCOUPECOUPE I => --HyundaiElantra - J2 MK II SaloonElantra - J2 MK II Saloon => --HyundaiLANTRALANTRA => --HyundaiLANTRALANTRA II_III04/1995 => 06/2000--HyundaiLANTRALANTRA II_IV04/1995 => 06/2000--HyundaiPONYPONY II => --HyundaiPONYPONY III => --HyundaiTIBURON CoupeTIBURON Coupe => --