La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- L68149/111 (x2)
- Kit de junta
- Tuerca
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Tipo de rodamiento | EC |
| Ancho 1 | 15 mm |
| Diámetro interior 1 | 34 mm |
| Weight | 0,525 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 59 mm |