Kits de rodamientos de rueda

R184.75 - SNR

R184.75

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Junta spi
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Ancho 144 mm
Diámetro interior 140 mm
Weight1,022 kg
External diameter 1 (wheel)80 mm

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoHyundaiGalloperGalloper09/1997 => 05/2002--HyundaiTERRACANTERRACAN04/2001 => 06/2007--