Kits de rodamientos de rueda

R186.13 - SNR

R186.13

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • HUB092T-38
  • Pasador

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoHGB
Fitting positionTrain arrière
With integrated sensor ring1
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
Weight3,335 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoChryslerSEBRINGSEBRING => --ChryslerSEBRINGSEBRING II => --CitroenC-CROSSERC-CROSSER => 09/2012--CitroenC4C4 => 03/2017--DodgeAvengerAvenger => --DodgeCALIBERCALIBER => --JeepCOMPASSCOMPASS => --JeepCOMPASSCOMPASS I => --JeepPATRIOTPATRIOT 105/2007 => 08/2010--JeepPATRIOTPATRIOT 205/2007 => 08/2010--MitsubishiASXASX => --MitsubishiASXASX I03/2010 => 05/2012--MitsubishiLANCER VIIILANCER VIII => --MitsubishiLancerLANCER V_VIII => --MitsubishiLancerLancer => --MitsubishiLancer Sportback - CX4A MK VIII HatchbackLancer Sportback - CX4A MK VIII Hatchback => --MitsubishiOUTLANDER IIOUTLANDER II05/2009 => 06/2012--MitsubishiOUTLANDER IIIOUTLANDER III => 09/2012--MitsubishiOutlanderOutlander05/2009 => 06/2012--MitsubishiOutlander - CW4W MK II Sport Utility VehicleOutlander - CW4W MK II Sport Utility Vehicle => --Peugeot4007400712/2010 => 11/2012--Peugeot4008400802/2012 => 03/2017--