La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- Rodamientos de rueda
- Tuerca
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Tipo de rodamiento | MGB |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Weight | 2,706 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 75 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 137 mm |
| Llanta, número de agujeros | 4 |
| Par de apriete | 236 N-m |