La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- GB.41599.R02
- Segmento de retención (x2)
- Pasador
- Tuerca
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Ancho 1 | 37 mm |
| Diámetro interior 1 | 39 mm |
| Weight | 0,744 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 72 mm |
OE Equivalents
Vauxhall, Daewoo90279332Chevrolet, Daewoo94535254Automotive Compatibility
ChevroletAstra - 35 EstateAstra - 35 Estate => --ChevroletAstra - 68 HatchbackAstra - 68 Hatchback => --ChevroletCalibra - 85 CoupeCalibra - 85 Coupe => --ChevroletIpanema - 15/35 EstateIpanema - 15/35 Estate => --ChevroletIpanema - 35 EstateIpanema - 35 Estate => --ChevroletIpanema - 35/36 EstateIpanema - 35/36 Estate => --ChevroletIpanema - 35/46 EstateIpanema - 35/46 Estate => --ChevroletKadett - 08 HatchbackKadett - 08 Hatchback => --ChevroletKadett - 08/33 HatchbackKadett - 08/33 Hatchback => --ChevroletKadett - 43 CabrioletKadett - 43 Cabriolet => --ChevroletLANOSLANOS => --ChevroletMonza - 08 HatchbackMonza - 08 Hatchback => --ChevroletMonza - 11/69 SaloonMonza - 11/69 Saloon => --ChevroletOmega - 19 SaloonOmega - 19 Saloon => --ChevroletOmega Suprema - 35 EstateOmega Suprema - 35 Estate => --ChevroletVectra - 19 SaloonVectra - 19 Saloon => --DaewooARANOSARANOS01/1995 => 06/2005--DaewooCieloCielo => --DaewooESPEROESPERO => --DaewooKALOSKALOS => --DaewooLanosLanos => --DaewooNEXIANEXIA02/1995 => 06/2005--DaewooNubiraNUBIRA I => --DaewooNubiraNubira => --