• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R190.07 - SNR

R190.07

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • FC.40570.S06
  • Tuerca
  • Segmento de retención

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Ancho 137 mm
Diámetro interior 125 mm
Weight0,515 kg
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)52 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaDaewoo, Chevrolet96471776

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoCHEVROLET (SGM)SAIL HatchbackSAIL Hatchback => --CHEVROLET (SGM)SAIL SaloonSAIL Saloon => --ChevroletAVEO / KALOS HatchbackAVEO / KALOS Hatchback => --ChevroletAVEO / KALOS SaloonAVEO / KALOS Saloon => --ChevroletAveoAVEO I12/2004 => 01/2011--ChevroletAveoAveo => --ChevroletKALOSKALOS => --ChevroletLANOSLANOS => --ChevroletSparkSPARK 111/2009 => 11/2015--ChevroletSparkSPARK 211/2009 => 11/2015--ChevroletSPARK Hatchback VanSPARK Hatchback Van => --DaewooKALOSKALOS => --DaewooSPARKSPARK 111/2009 => 11/2015--DaewooSPARKSPARK 211/2009 => 11/2015--