• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R190.11 - SNR

R190.11

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tuerca
  • Tornillo (x3)
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoXHGB
Diámetro interior 133 mm
Fitting positionAvant droit
With integrated sensor ring1
Number of fixings hub side5
Number of fixings wheel side3
Weight4,685 kg
External diameter 1 (wheel)151 mm
Par de apriete 2205 N-m

OE Equivalents

FabricanteReferenciaOpel4802486Vauxhall, Chevrolet96626339

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoCHEVROLET (SGM)CAPTIVACAPTIVA => --ChevroletCaptivaCAPTIVA 108/2006 => 01/2011--ChevroletCaptivaCAPTIVA 2 => --ChevroletCaptivaCAPTIVA 3 => --ChevroletCaptivaCaptiva => --ChevroletCaptiva SportCaptiva Sport => --DaewooCAPTIVACAPTIVA 108/2006 => 01/2011--DaewooCAPTIVACAPTIVA 2 => --DaewooCAPTIVACAPTIVA 3 => --OpelANTARAANTARA => --OpelANTARAANTARA 1 => --OpelANTARAANTARA 211/2010 => 11/2016--VauxhallANTARAANTARA 1 => --VauxhallANTARAANTARA 2 => --