Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Fw - Cota sobre rodillos | 15 mm |
| D - Diámetro exterior | 23 mm |
| C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior | 13 mm |
| E - Cota sobre rodillos | 19 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 0,3 mm |
| Agujero de lubricación en el anillo exterior | Non/No |
| Clase de Juego Radial | CN |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 0,02 kg |

| PRESTACIONES | | Cr - Capacidad carga dinámica | 8,25 kN |
| C0r - Carga carga estática | 10,2 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 15000 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 23000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | db - Diámetro apoyo AI | 18,6 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 21 mm |
| Db - Diámetro apoyo AE eje liso | 15,4 mm |
| ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 0,3 mm |