Rodamiento de agujas, anillo macizo, separable, sin anillo interior

RNA0-30X40X17 - NTN

RNA0-30X40X17

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos30 mm
D - Diámetro exterior40 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior17 mm
E - Cota sobre rodillos35 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorNon/No
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,06 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica19,4 kN
C0r - Carga carga estática32,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa9000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite13000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
db - Diámetro apoyo AI34,4 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE38 mm
Db - Diámetro apoyo AE eje liso30,6 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm