Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Fw - Cota sobre rodillos | 55 mm |
| D - Diámetro exterior | 68 mm |
| C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior | 20 mm |
| E - Cota sobre rodillos | 60 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 0,6 mm |
| Agujero de lubricación en el anillo exterior | Non/No |
| Clase de Juego Radial | CN |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 0,166 kg |

| PRESTACIONES | | Cr - Capacidad carga dinámica | 28,8 kN |
| C0r - Carga carga estática | 66,5 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 4800 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 7500 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | db - Diámetro apoyo AI | 59,4 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 64 mm |
| Db - Diámetro apoyo AE eje liso | 55,8 mm |
| ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 0,6 mm |